CS480 Base Bracket/Wall Flange
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CS480 Base Bracket/Wall Flange
CS480 Base Bracket/Wall Flange allows for fixed positioning on a horizontal or vertical surface when rotation is not needed.
Standarde industriale
IEC 60529, IP66
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Gasket and mounting hardware are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.