CS480 Base Bracket Angle Coupling
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CS480 Base Bracket Angle Coupling
CS480 Base Bracket Angle Coupling mounts the enclosure directly to horizontal surfaces, enabling 15-degree enclosure tilt.
Standarde industriale
IEC 60529, IP66
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Enclosure is mounted at a 15-degree incline angle
- Gasket and mounting hardware are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.