Modul de conectare CrossBoard, WOCB


Modul de conectare CrossBoard, WOCB
Modul de conectare sigur şi convenabil pentru platforma CrossBoard.
Standarde industriale
UL
IEC
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Modul de conectare de 16 mm², cu terminale elastice integrate de 1.5 - 16 mm². Capac inclus.
- Tensiune nominală: 690 V.
- Curent nominal: 63 A.
- Putere de disipare la 80% din încărcare: 2.9 W.
- Dimensiuni: 22.5 × 160 × 115 mm.
- Cantitate pachet: 1 buc.
- Aprobări: IEC, UL.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.