Adaptor CrossBoard Comfort, WOCB


Adaptor CrossBoard Comfort, WOCB
Adaptor pentru montarea dispozitivelor de protecţie a motorului. Şină de montare reglabilă.
Standarde industriale
UL
IEC
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Adaptor cu 3 poli. O şină de montare fixă. Pentru montarea compactă pe circuitele complete ale motoarelor. Adaptoarele sunt echipate cu cabluri.
- Tensiune nominală: 690 V.
- Dimensiuni: 45 × 160 × 45 mm.
- Cantitate pachet: 1 buc.
- Aprobări: IEC, UL.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.