Secţiune capac, WO60


Secţiune capac, WO60
Secţiune capac care acoperă sistemul din faţă.
Standarde industriale
UL
CSA
GL
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Pentru a acoperi sistemul barei colectoare cu 3 poli în partea din faţă.
- Lungime: 1000 mm.
- Dimensiuni: 700 × 200 × 63.
- Cantitate pachet: 2 buc.
- Aprobări: CSA, UL, GL.
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.