Şasiu modular cu deschideri DIN, UFCP-D
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Şasiu modular cu deschideri DIN, UFCP-D
Acest capac frontal din poliester are decupaje pentru componente modulare, ceea ce elimină necesitatea prelucrării. Conexiunile și cablurile electrice sunt protejate, ceea ce înseamnă că operațiunile derulate pe teren pot fi efectuate în siguranță.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Placă de acoperire frontală cu decupaje pentru componente DIN. Distanţa dintre UFCP şi uşa dulapului: 39 mm; 49 mm pentru UCP750 şi modele mai mari. Poziţie de montare reversibilă, pentru a creşte distanţa dintre UFCP şi uşa dulapului cu 30 mm. Cadrul de montaj cu şine DIN UMFxxxx trebuie comandat separat.
- Material: Poliester.
- Finisaj: RAL 7035.
- Livrare: Placă de acoperire, suporturi, închizătoare cu rotire un sfert de tură şi accesorii de montare.
Specificații
| Color | Light Gray |
| Material | Polyester |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.