Bare colectoare din cupru, WO60


Bare colectoare din cupru, WO60
Bare colectoare standard din Cu, acoperite cu cositor, utilizate împreună cu suporturile barelor colectoare.
Standarde industriale
UL
CSA
GL
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Bare colectoare din Cu acoperite cu cositor. Bara colectoare din Cu este protejată eficient împotriva mediilor agresive.
- Material: ETP R300 din Cu (EN13601), cositorit.
- Lungime: 2400 mm.
- Cantitate pachet: 1 buc.
- Aprobări: CSA, UL, GL.
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.