Sistem consolă din oțel inoxidabil, MPCS
Sistem consolă din oțel inoxidabil, MPCS
Acest sistem de console combinabile din oțel inoxidabil, MPCS are un grad de protecție IP 55/56. Include trei secțiuni interschimbabile: parte superioară, pupitru și parte inferioară. Sistemul este foarte flexibil și diversele combinații posibile pot îndeplini numeroase cerințe de design. Designul ergonomic al unităților superioare și de pupitru permite instalarea ușoară și accesul la echipamentele HMI și mărește spațiul de montare disponibil. Această consolă poate fi instalată în aproape orice mediu, în funcție de clasa de protecție.
Standarde industriale
UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
IEC 60529
CE, UK CA, UL, EAC
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304/AISI 316L (la cerere). Corp și ușă: 2 mm. Panou spate: 1,5 mm. Plăci inferioare: 1,5 mm. Contrapanou: oțel galvanizat de 2,5 mm.
- Corp: Pliat și sudat pe margini. Structura consolei include o bază care asigură o distanță între podea și partea inferioară a ușilor, având rol de plintă integrată.
- Uși și panouri: Cu pliere simplă și montare pe suprafață cu balamale, permițând deschiderea spre stânga și spre dreapta pentru ușa de bază. Panouri pentru secțiunea superioară și pupitru ținute deschise de opritori mecanice cu autocuplare și autoeliberare. Balamale ascunse care permit deschiderea la 90° a pupitrului. Uși duble la unitățile de bază cu lățimea de 1200 mm și 1600 mm.
- Contrapanou: Standard la unitatea de bază. Se prinde cu console de fixare pe șină C, sus și jos, pentru ajustare în adâncime. Opțional la unitățile cu pupitru și secțiune superioară.
- Încuietoare: Încuietori double-bit de 3 mm pentru unitatea cu secțiune superioară și pupitru. Pentru bază, două încuietori double-bit de 3 mm. Sunt disponibile alte opțiuni. A se vedea secțiunea pentru montare pe perete.
- Acces pentru cabluri: Deschidere în partea inferioară a unității de bază pentru accesul cablurilor. Plăci inferioare pentru presetupe, furnizate standard.
- Împământare: Știfturi filetate M8 pe corpuri, uși și panouri spate.
- Finisaj: Oțel inoxidabil cu granularitate 400.
- Protecție: Ușă simplă: IP 66 | TIP 4X, 12, 13 | IK 10. Ușă dublă: IP 55 | TIP 12, 13 | IK 10.
- Livrare: Unitatea de bază este echipată standard cu un contrapanou. Unitățile cu pupitru și secțiune superioară au contrapanouri furnizate ca accesorii. Toate deschiderile superioare și inferioare pot fi obturate alegând placa de accesorii adecvată. Sunt furnizate piulițe și șaibe pentru diferitele știfturi de împământare.
Specificații
Thickness | 0.08in |
Thickness | 2mm |
Finish | Lustruit |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.