Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Sistem consolă, MPC

Acest sistem de console combinabil din oțel moale, MPC are un grad de protecție IP 55/56. Include trei secțiuni interschimbabile: parte superioară, pupitru și parte inferioară. Sistemul este foarte flexibil și diversele combinații posibile pot îndeplini numeroase cerințe de design. Designul ergonomic al unităților superioare și de pupitru permite instalarea ușoară și accesul la echipamentele HMI și mărește spațiul de montare disponibil. Ca alternativă pentru unele părți ale consolei, se pot utiliza panouri de oțel inoxidabil dacă sunt expuse la agenți chimici etc.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4; File No. E92044

cUL C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4; File No. E92044

IEC 61439

CE, UK CA, UL, EAC

IP

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.06in
Thickness 1.5mm
Color Light Gray
Material Oţel Zincat
Finish Vopsit Pulbere
Color Code RAL 7035
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.