Compact LED Light Connection Cable, CELC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Compact LED Light Connection Cable, CELC
Ready-to-use cables for power supply. Cables are available in orange and black.
Standarde industriale
IP20
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Benefit: fast, tool-free assembly, thanks to pre-fabricated connectors
- Advantage: pre-fabricated cables to be used with LED enclosure lights, make installation faster and easier
- Feature: connection cables for compact LED enclosure light
Specificații
| Material | Plastic |
| Finish | Smooth Matte |
Certificat al agenției de aprobare
Fișă de vânzare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.