Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Command handle Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Mâner de manevrare, OICH

Un mâner cu design ergonomic, care permite manevrarea cu ușurință a panoului, chiar și atunci când purtați mănuși de protecție.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu
Finish Anodized
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.