Closure Plate Lay-in Hinged-Cover
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Closure Plate Lay-in Hinged-Cover
Plăcile de închidere cu capac rabatabil în poziție culcată sunt utilizate pentru închiderea și etanșarea capătului unei secțiuni sau a unui traseu de cablu.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Lay-in Hinged-Cover Closure Plates are used for closing and sealing the end of a wireway section or run
Specificații
| Color Code | ANSI 61 |
| Finish | Galvanizat; Vopsit Pulbere |
| Color | Gray |
| Material | Oţel Zincat |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.