Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

SSCableTrayStrtSecGroup Product Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

CleanTray Straight Section Type 1

Clean Tray Straight sections are available in 10-ft. lengths with or without perforations. Available with a 20-degree sloped cover in some sizes. One U-connector and hardware is supplied with each straight section. The Clean Tray steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish Brushed #3
Material Stainless Steel 304
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.