CleanTray Cross
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CleanTray Cross
Clean Tray Crosses are used for routing Clean Tray cables in four directions. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Clean Tray Crosses are used for routing Clean Tray cables in four directions
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Specificații
| Finish | Brushed #3 |
| Material | Stainless Steel 304 |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.