Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

CTS44EOC45SSGroup Product Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

CleanTray 45-Degree Elbow Outside Cover Sloped

Clean Tray 45-Degree Elbows are used for continuous runs with 45-degree turns. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish Brushed #3
Material Stainless Steel 304
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.