Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO
Optional locking frames ensure that grommets cannot be pushed outwards without the use of tools.
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Optional halogen-free and silicone locking elements
- Grommets cannot be pushed out without using tools
- Adds additional strain relief. Ensures UL-certification on CCFO cable entry
- Optional locking elements to be used on CCFO
- The locking elements ensures that the grommets cannot be pushed out without using tools
- CCFLO needs to be used together with CCFO to maintain UL-certification
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.