Adaptor bară colectoare 80A fără cabluri, WO60


Adaptor bară colectoare 80A fără cabluri, WO60
Adaptor universal pentru bare colectoare, cu o şină de montare reglabilă şi blocuri terminale cu arc de 1,5-16 mm².
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Adaptor bară colectoare 80 A. Cu o şină de montare reglabilă. Fără cabluri, cu terminale elastice 1.5 - 16 mm².
- Tensiune nominală: 690 V.
- Curent nominal: 80 A.
- Pentru busbar: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Putere de disipare la 80% din încărcare: 6 W.
- Poluri: Cu 3 poli.
- Cantitate pachet: 1 buc.
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.