Adaptor bară colectoare 63A cu cabluri, WO60


Adaptor bară colectoare 63A cu cabluri, WO60
Adaptor pentru bare colectoare cu o şină de montare, pre-echipat cu cabluri de 10 mm².
Standarde industriale
UL
CSA
GL
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Adaptor bară colectoare 63 A. Cu o şină de montare reglabilă. Cu cabluri de 10 mm².
- Tensiune nominală: 690 V.
- Curent nominal: 63 A.
- Pentru busbar: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Putere de disipare la 80% din încărcare: 4.4 W.
- Poluri: Cu 3 poli.
- Cantitate pachet: 1 buc.
- Aprobări: CSA, UL, GL.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.