Adaptor bară colectoare 25A fără cabluri, WO60


Adaptor bară colectoare 25A fără cabluri, WO60
Adaptor pentru bare colectoare cu o şină de montare cu blocuri terminale cu şurub de 6 mm².
Standarde industriale
UL
CSA
GL
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Adaptor bară colectoare 25 A. Cu două şine de montare reglabile. Cu terminale cu şurub de 6 mm² din partea din spate.
- Tensiune nominală: 690 V.
- Curent nominal: 25 A.
- Pentru busbar: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Putere de disipare la 80% din încărcare: 1.2 W.
- Poluri: Cu 3 poli.
- Dimensiuni: 45 × 200 × 63 mm.
- Cantitate pachet: 1 buc.
- Aprobări: CSA, UL, GL.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.