Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Busbar adapter 25A with cables Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Adaptor bară colectoare 25A cu cabluri, WO60

Adaptor de bară colectoare de 25 A. Cu două şine de montare reglabile. Secţiunea superioară este detaşabilă şi este pre-echipată cu cabluri.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL

CSA

GL

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.