Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Brackets for 19" partial height mounting profiles Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Suporturi pentru montarea profilelor cu înălțime parțială 19", CIC

Aceste suporturi, utilizate la montarea profilelor parțiale de 19" în dulapurile cu lățimea de 800 mm, pot fi reglate pe înălțime și pe adâncime.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.