Bracket measuring trafos | Putere şi distribuţie, MSCEP
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
      
        Bracket measuring trafos | Putere şi distribuţie, MSCEP
The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Beneficii
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accesorii
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristici
- Descriere: Bracket to be fixed into the cable entrance box to mount the measuring equipment of the outgoing compartment.
 - Material: 2 mm galvanized steel.
 - Cantitate pachet: 1 piece with mounting material.
 
Specificații
| Thickness | 0.08in | 
| Thickness | 2mm | 
| Finish | Galvanizat | 
| Material | Oțel | 
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
 - Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.