Box Connector Lay-in Hinged Cover
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Box Connector Lay-in Hinged Cover
Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal. When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal
- When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating
Specificații
| Color Code | ANSI 61 |
| Finish | Galvanizat; Vopsit Pulbere |
| Color | Gray |
| Material | Oţel Zincat |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.