Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

F44WBSS_FTWW4X_BoxCntr, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-Through Wireway > Stainless Steel Feed-through NEMA Type 4X Wireway, Box Connector, F44WBSS, F66WBSS Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Box Connector Feed-Through Stainless Steel

Feed-Through Stainless Steel Box Connectors are used inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish No. 2B
Material Stainless Steel 304
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.