Extensie pentru masa de asamblare, EATEK
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Extensie pentru masa de asamblare, EATEK
Pentru mărirea mesei de asamblare EAT300 la o lățime maximă de 2150 mm.
Concepute pentru a mări suprafața de lucru pentru contrapanouri (înălțime sub 1.600 mm) sau pentru a oferi suport suplimentar pentru panouri mai mari (2.000 mm sau mai înalte), prevenind îndoirea în timpul asamblării.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- For EATEK00, Delivery: 1 side extension with mounting accessories.
- For EATEK01, Delivery : 1 profile with mounting accessories.
Specificații
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.