Grile de aerisire IP 44, UPVD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Grile de aerisire IP 44, UPVD
Aceste fante de ventilație asigură circulația aerului în dulap, minimizând riscul de condens și păstrând în același timp gradul de protecție IP44.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru ventilarea cofretelor. Pot fi mascate dacă sunt montate pe panoul interior a colţului cu panouri duble. Este necesară prelucrarea (orificiu cu diametru de 34,9 mm).
- Material: Poliester.
- Grad de protecție: IP 44.
- Cantitate pachet: 2 bucăţi.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.