Air Diverter
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Air Diverter
Diverters need to be installed at the air conditioner air outlet. Diverters are an effective way to avoid cold air short circuits and hot spot. These are required when installed components in the electrical cabinet prevent good air circulation.
Detalii
Resurse
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.