Schimbător de căldură aer-apă, MIX
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Schimbător de căldură aer-apă, MIX
Schimbătoarele industriale de căldură aer-aer oferă o soluție de răcire a cofretului economică și ușor de întreținut.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Interval de temperatură ambiantă: Între - 5°C și + 55°C
- Finisaj: RAL 7035 pentru versiunile din oțel galvanizat
- Cantitate pachet: 1
Specificații
| Cable Length | 3m |
| Rated Frequency | 50 – 60Hz |
| Material | Oțel Galvanizat |
| Protection Rating | IP54 |
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Specificație tehnică
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.