Profiluri de reglare | Distribuţia energiei electrice, APK


Profiluri de reglare | Distribuţia energiei electrice, APK
This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Profiluri de lăţime care permit reglarea continuă a piuliţelor încastrate de fixare pentru componente pe înălţime, adâncime şi lăţime. Tablotierii pot apoi să fixeze orice componentă în poziţia dorită fără prelucrare.
- Material: Oţel galvanizat de 2.5 mm.
- Cantitate pachet: 1 pereche.
- Cerințe: Se montează pe profilurile de adâncime CLPF.
Specificații
Thickness | 2.5mm |
Thickness | 14ga |
Finish | Galvanizat |
Material | Oţel Zincat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.