Cadru adaptor pentru bază DIN, UAF


Cadru adaptor pentru bază DIN, UAF
Adaptorul pentru baza DIN, împreună cu baza DIN UMPS, permite cofretelor modulare din poliester să fie montate în exterior și facilitează montarea mai rapidă a cablurilor prin canale de cablu îngropate.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Cofretul şi cadrul adaptor sunt ancorate pe baza DIN.
- Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.
- Finisaj: RAL 7035.
- Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.
Specificații
Color | Light Gray |
Color Code | RAL 7035 |
Material | Reinforced Polyester |
Finish | Smooth |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.