Portas Acessórios para armários IEC Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtros Métrico | Imperial Fechar tudoAbrir tudo Aplicações Ambientes corrosivos (5) Ambientes higiénicos (1) Automação de fábrica e controlo de processos (239) Controlos e acionamentos (234) Distribuição de energia (201) EMC (1) Petróleo e gás (15) Ver tudo Ver menos Altura 0.59in (1) 0.61in (2) 0.63in (8) 0.65in (4) 0.96in (5) 0.98in (2) 1.1in (1) 1.18in (7) 1.2in (1) 1.22in (1) 1.3in (10) 1.38in (3) 1.46in (16) 1.54in (1) 1.57in (1) 1.73in (2) 1.79in (2) 1.81in (2) 1.89in (1) 1.97in (3) 2.01in (2) 2.03in (1) 2.05in (1) 2.17in (1) 2.19in (1) 2.22in (1) 2.44in (2) 2.68in (1) 2.91in (1) 2.95in (4) 2.97in (2) 2.99in (2) 3.01in (1) 3.07in (1) 3.19in (3) 3.21in (1) 3.62in (1) 3.94in (3) 4.09in (6) 4.57in (1) 5.51in (5) 5.91in (6) 6.18in (1) 6.44in (2) 7.09in (1) 7.87in (6) 8.19in (1) 9.21in (1) 9.84in (7) 10.24in (1) 10.69in (2) 10.71in (3) 11.42in (6) 11.61in (2) 11.81in (7) 12.76in (2) 13.31in (1) 13.46in (2) 14.17in (1) 14.72in (4) 15.55in (2) 15.75in (13) 17.24in (1) 17.52in (2) 18.66in (3) 19.49in (2) 19.69in (10) 21.18in (1) 21.46in (2) 22.6in (4) 23.43in (3) 23.62in (10) 25.12in (1) 26.54in (1) 27.36in (1) 27.56in (1) 27.95in (1) 29.06in (1) 29.33in (1) 29.53in (2) 30.47in (3) 31.3in (1) 31.5in (5) 36.93in (1) 37.2in (1) 38.35in (2) 39.17in (2) 39.37in (6) 42.6in (2) 44.8in (1) 45.08in (1) 45.4in (2) 46.22in (2) 46.53in (1) 46.54in (5) 47.05in (2) 47.24in (7) 52.68in (1) 53.27in (2) 54.41in (8) 55.12in (3) 61.14in (2) 62.28in (7) 62.99in (8) 69.02in (2) 69.09in (1) 70.16in (17) 70.87in (13) 76.89in (2) 76.97in (1) 78.03in (18) 78.74in (12) 84.76in (2) 84.84in (1) 85.91in (10) 86.61in (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Altura 15mm (1) 16mm (2) 17mm (4) 24mm (5) 25mm (2) 28mm (1) 30mm (1) 31mm (1) 33mm (10) 35mm (3) 37mm (16) 39mm (1) 40mm (1) 44mm (2) 45mm (2) 46mm (2) 48mm (1) 50mm (3) 51mm (2) 52mm (1) 55mm (1) 55.5mm (1) 57mm (1) 62mm (2) 68mm (1) 74mm (1) 75mm (4) 76mm (2) 77mm (1) 78mm (1) 81mm (3) 82mm (1) 92mm (1) 100mm (3) 104mm (6) 116mm (1) 140mm (5) 150mm (6) 157mm (1) 164mm (2) 180mm (1) 200mm (6) 208mm (1) 234mm (1) 250mm (7) 260mm (1) 272mm (2) 290mm (6) 295mm (2) 300mm (2) 335mm (2) 338mm (1) 342mm (2) 360mm (1) 374mm (4) 395mm (2) 400mm (2) 438mm (1) 445mm (2) 474mm (3) 495mm (2) 500mm (2) 538mm (1) 545mm (2) 574mm (4) 595mm (3) 600mm (3) 638mm (1) 674mm (1) 695mm (1) 700mm (1) 710mm (1) 738mm (1) 745mm (1) 750mm (2) 774mm (3) 795mm (1) 800mm (1) 938mm (1) 945mm (1) 974mm (2) 995mm (2) 1000mm (2) 1082mm (2) 1138mm (1) 1145mm (1) 1153mm (2) 1174mm (2) 1182mm (1) 1195mm (2) 1200mm (2) 1338mm (1) 1353mm (2) 1382mm (8) 1400mm (3) 1553mm (2) 1582mm (7) 1600mm (8) 1753mm (2) 1755mm (1) 1782mm (17) 1800mm (13) 1953mm (2) 1955mm (1) 1982mm (18) 2000mm (12) 2153mm (2) 2155mm (1) 2182mm (10) 2200mm (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 0.55in (1) 0.59in (10) 0.63in (15) 0.67in (3) 0.76in (1) 0.87in (2) 0.9in (1) 0.91in (17) 0.94in (2) 1.02in (2) 1.06in (3) 1.18in (8) 1.22in (1) 1.26in (4) 1.34in (1) 1.38in (13) 1.5in (1) 1.54in (1) 1.57in (2) 1.65in (1) 1.7in (1) 1.9in (2) 1.96in (3) 1.97in (3) 2.01in (2) 2.17in (2) 2.4in (1) 2.87in (1) 2.91in (1) 3.54in (3) 5.67in (1) 6.3in (1) 6.46in (2) 6.93in (1) 7.28in (1) 7.32in (2) 7.87in (3) 9.41in (2) 9.45in (1) 9.65in (1) 9.76in (1) 10.12in (1) 10.28in (2) 11.5in (2) 11.61in (3) 11.81in (6) 13.7in (1) 14.61in (1) 14.72in (4) 15.43in (2) 15.47in (7) 15.55in (3) 15.75in (22) 16.79in (1) 17.64in (1) 18.11in (1) 18.15in (4) 19.17in (1) 19.37in (3) 19.41in (12) 19.49in (2) 19.69in (7) 21.57in (1) 22.09in (5) 22.24in (6) 22.83in (1) 23.31in (1) 23.35in (27) 23.43in (4) 23.62in (43) 24.67in (1) 25.39in (1) 25.98in (1) 27.05in (1) 27.24in (2) 27.36in (1) 29.45in (1) 29.53in (3) 29.96in (4) 30.12in (6) 31.18in (1) 31.22in (17) 31.3in (2) 31.5in (40) 33.27in (1) 33.86in (1) 39.06in (1) 39.09in (1) 39.1in (1) 39.37in (6) 41.73in (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 14mm (1) 15mm (10) 16mm (15) 17mm (3) 19mm (1) 22mm (2) 23mm (1) 24mm (2) 26mm (2) 27mm (3) 30mm (8) 31mm (1) 32mm (4) 34mm (1) 35mm (13) 38mm (1) 39mm (1) 40mm (2) 42mm (1) 43mm (1) 48mm (2) 50mm (3) 51mm (2) 55mm (2) 61mm (1) 73mm (1) 74mm (1) 90mm (3) 144mm (1) 160mm (1) 164mm (2) 176mm (1) 185mm (1) 186mm (2) 200mm (3) 239mm (2) 240mm (1) 245mm (1) 248mm (1) 250mm (1) 257mm (1) 261mm (2) 292mm (2) 294mm (3) 300mm (3) 348mm (1) 371mm (1) 374mm (4) 392mm (2) 393mm (7) 394mm (3) 400mm (3) 427mm (1) 448mm (1) 460mm (1) 461mm (4) 487mm (1) 492mm (3) 493mm (12) 495mm (3) 500mm (2) 548mm (1) 561mm (5) 565mm (6) 580mm (1) 592mm (1) 593mm (27) 595mm (4) 600mm (4) 627mm (1) 645mm (1) 660mm (1) 687mm (1) 692mm (2) 695mm (1) 748mm (1) 750mm (3) 761mm (4) 765mm (6) 792mm (1) 793mm (17) 795mm (2) 800mm (2) 845mm (1) 860mm (1) 992mm (1) 993mm (1) 1000mm (6) 1060mm (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 0.12in (2) 0.25in (1) 0.31in (2) 0.35in (2) 0.42in (1) 0.47in (6) 0.51in (1) 0.53in (8) 0.55in (4) 0.56in (5) 0.59in (11) 0.61in (31) 0.65in (4) 0.66in (64) 0.67in (90) 0.72in (2) 0.75in (2) 0.77in (10) 0.87in (2) 0.95in (2) 0.98in (3) 1.02in (1) 1.06in (4) 1.09in (3) 1.18in (14) 1.22in (1) 1.38in (1) 1.4in (5) 1.42in (2) 1.57in (7) 1.59in (15) 1.61in (4) 1.68in (1) 1.7in (1) 1.72in (1) 1.81in (1) 1.88in (2) 1.89in (2) 1.9in (1) 1.93in (3) 2.01in (4) 2.09in (11) 2.1in (2) 2.19in (1) 2.31in (11) 2.4in (1) 2.44in (1) 2.47in (1) 2.68in (1) 2.72in (1) 2.76in (5) 2.8in (19) 2.91in (1) 3.03in (1) 3.56in (1) 4.26in (2) 5.39in (2) 7.95in (2) 14.37in (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 3mm (2) 6.3mm (1) 8mm (2) 9mm (2) 11mm (1) 12mm (6) 13mm (1) 14mm (17) 15mm (41) 16mm (1) 17mm (158) 18mm (2) 19mm (2) 19.5mm (2) 20mm (8) 22mm (2) 24mm (2) 25mm (3) 26mm (1) 27mm (4) 27.6mm (3) 30mm (14) 31mm (1) 35mm (1) 36mm (7) 40mm (7) 41mm (19) 43mm (2) 44mm (1) 46mm (1) 48mm (5) 49mm (3) 51mm (4) 53mm (13) 56mm (1) 59mm (11) 61mm (1) 62mm (1) 63mm (1) 68mm (1) 69mm (1) 70mm (5) 71mm (19) 74mm (1) 77mm (1) 90mm (1) 131mm (2) 137mm (2) 202mm (2) 365mm (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Grau de proteção NEMA Type 4x (1) NEMA Type 12 (40) NEMA Type 13 (39) IP20 (9) IP21 (3) IP44 (60) IP54 (1) IP55 (55) IP65 (9) IP66 (6) IK07 (55) IP2XC (27) Ver tudo Ver menos Família de produtos Free-Standing (277) Human Machine Interface (13) IEC General Accessories (2) Terminal Boxes (8) Wall Mounted (162) Material do gabinete Policarbonato (4) Aço inoxidável (16) ABS (4) Aluminio (2) Aço Galvanizado (1) Aço Macio (389) Polyester (26) Ver tudo Ver menos Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: PortasView All Filters (1) SubcategoriasPorta plana | Armários de instalação no solo, DNDetalhesPorta transparente de vidro | Armários de instalação no solo, DNGDetalhesKit para montagem de porta | Armários de instalação no solo, DNMKDetalhesPorta plana de aço inoxidável, DNSSDetalhesPortas de aço inox, DNGSDetalhesKit para montagem de porta de aço inoxidável, DNMKSDetalhesPorta lateral, DNSDetalhesPorta interior | Armários de instalação no solo, DIDetalhesCanhões, LIDetalhesFechadura de manipulo elevador, LLHDetalhesFechadura de manipulo elevador, LLHSDetalhesSistemas de fecho para manipulo elevador, LHCDetalhesPunhos em T, LLTHDetalhesChaves, LSKDetalhesChaves, LSMKDetalhesDobradiças de porta 180º, DHNDetalhesBatente de porta | Armários de instalação no solo, DSTPDetalhesRoda da porta, DWDetalhesSuporte plástico porta, DPSLDetalhesPorta esquemas | Armários de instalação no solo, DRBDetalhesPorta esquemas | Armários de instalação no solo, DRBSDetalhesPorta documentos, DRADetalhesEstirador, DDKDetalhesInterruptor de porta, DSWDetalhesPerfis de montagem interior na porta, DCPDetalhesPrateleira de teclado universal, UKTDetalhesJanelas de alumínio transparentes, ADADetalhesKits para montagem, ADAMK/ADABMKDetalhesSuporte para tubo universal, CONHDetalhesBarra de Interligação, FMBDetalhesKit de interligação da porta principal, FMDDetalhesSistema actuador, FMADetalhesSistema de bloqueio escravo, FMSDetalhesDivisor vertical | Armários de instalação no solo, CDVDetalhesDivisor horizontal | Armários de instalação no solo, CDHDetalhesPainel superior e inferior | Armários de instalação no solo, DPCDetalhesPainel superior e inferior ventilados | Armários de instalação no solo, DPCVDetalhesPorta parcial | Armários de instalação no solo, DPDetalhesPainel parcial | Armários de instalação no solo, DPPDetalhesPainel frontal vertical | Armários de instalação no solo, DPBDetalhesPorta transparente para monitor, DPMDetalhesPainel abatível para teclado, DPKDetalhesPorta transparente (61%), DNGEDetalhesRespirador de drenagem, DPEDetalhesTampa de botões, PBWDetalhesPorta Transparente | Armários de montagem na parede, ADTDetalhesPortas de vidro, ADCDetalhesPortas de vidro, ADCSDetalhesPortas interiores, ADIDetalhesPortas interiores aço inoxidável, ADISDetalhesCanhões, ALISDetalhesBloqueio de cadeado | Armários de montagem na parede, PLCDetalhesFechaduras | Armários de montagem na parede, ALLDetalhesFechadura dupla barra 3 mm em aço inoxidável, ALLSDetalhesPunhos | Armários de montagem na parede, ALTDetalhesDobradiças | Armários de montagem na parede, MMHDetalhesDobradiças, MMHSDetalhesRetentor de porta | Armários de montagem na parede, ADODetalhesInterruptor de porta | Armários de montagem na parede, ADSWDetalhesPerfis de montagem de porta, MMDPDetalhesRoda posicionadora, DW-WMDetalhesPerfis horozontais de porta | Armários de montagem na parede, DHPDetalhesPunhos, UDH-CDetalhesPorta interior, UIDDetalhesPunhos, UDH-MDetalhesCanhões de fechaduras, LSSUDetalhesRetentor de porta / painel, UDSDetalhesInterruptor de porta para HDW, HDSWDetalhesDobradiças, STBHDetalhesDobradiças, SSTBHDetalhesDobradiças, HHI-ADetalhesDobradiças, DSHIDetalhesDobradiças, OHIDetalhesEmbelezadores, OCPDetalhesParafusos para fecho, OLWDetalhesPega para montagem e desmontagem de portas, DNTHDetalhesJanela de visualização, HMIWDetalhes