Painel abatível para teclado, DPK
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Painel abatível para teclado, DPK
Suporte para teclado com dobradiças fácil de montar para um teclado e rato para configurações com portas parciais. O tapete do rato desliza para fora do suporte, para a esquerda ou para a direita. Está equipado com um suporte de painel ergonómico para permitir que os dados sejam introduzidos facilmente. O suporte para teclado pode ser fechado para prevenir o roubo ou manipulação.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Painel abatível horizontalmente para teclado e prateleira lateral deslizante para rato (esquerda ou direita). Equipado com retentor. O armário permanece protegido contra pó inclusive com o painel aberto.
- Material: Chapa de aço de 1,75 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Protecção: IP 44.
- Tamanho de abertura | entreda de cabos: Largura máxima do teclado 470 mm, altura 50 mm e profundidade 185 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 painel com dobradiças, fechadura, suporte de teclado e prateleira do rato. Incluído o material de montagem.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.