Porta transparente para monitor, DPM
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Porta transparente para monitor, DPM
Esta porta parcial com vidro cria uma solução prática para a montagem de um ecrã de computador num armário. A porta protege o computador de roubo e perigos ambientais.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para monitores de 14" a 21". É utilizado em combinação com o painel para teclado DPK, permite a instalação de PC em qualquer armário da série C-. Para acabar de tapar o frontal do armário podem ser utilizadas as portas frontais DP ou os painéis frontais DPC.
- Material: Chapa de aço de 1,75 mm, área da janela: vidro de segurança de 4 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Protecção: Cumpre com IP 44.
- Quantidade por embalagem: 1 porta com dobradiças e fechadura DIN de 3 mm.
- Requisitos de montagem: Para ser usado em combinação com DPK bandeja para o teclado. Recomendado em combinação com o CDH a fim de evitar um "Gap" entre a parte superior e inferior dos paineis.
Especificações
| Cor | Light Gray |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.