Estirador, DDK


Estirador, DDK
Este estirador proporciona uma superfície estável e pode ser utilizado como secretária temporária de trabalho, para documentos, um computador ou dispositivos de medição. A secretária rebate completamente, ficando nivelada com a estrutura e o ângulo pode ser ajustado.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Montado directamente sobre o perfil de reforço da porta, proporciona uma superfície estável para esquemas, documentação, computador ou aparelhos de medida. O estirador é abatível e fixada no interior do perfil de reforço da porta. Oferece um sistema de posicionamento automático em ângulos de 55º, 70º e 90º. A estirador DDK800R5 pode ser montado em portas com 1000 mm de largura utilizando o acessório DCP1002.
- Material: Chapa de aço de 1,35 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: 1 peça com material de montagem.
Especificações
Espessura | 1.35mm |
Espessura | 18ga |
Cor | Light Gray |
Material | Aço Macio |
Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.