Sistemas de fecho para manipulo elevador, LHC
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Sistemas de fecho para manipulo elevador, LHC
Os encaixes e cilindros de fechadura podem ser montados de forma independente na pega, o que significa que podem ser criadas diversas combinações. Isto reduz o número de pegas necessárias em stock.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Adpatadores com canhão de meio cilindro. Utilizado em manípulos giratórios LHC.
- Quantidade por embalagem: 1 peça.
- * Outros números de chave disponíveis sob encomenda.* Os segredos de chave 333, 1333, EK333 e GX130 são iguais *** Pedir em separado para chave LSMK quadrangular de 8 mm e Triangular de 8 mm.
Especificações
| Largura | 0.91in |
| Altura | 1.46in |
| Largura | 23mm |
| Altura | 37mm |
| Profundidade | 41mm |
| Cor | Black Gray |
| Acabamento | Smooth Matte |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.