Parafusos para fecho, OLW


Parafusos para fecho, OLW
Os parafusos de orelhas podem substituir os parafusos de fixação da caixa de terminais, o que permite um acesso mais fácil sem necessidade de utilizar ferramentas, pelo que os procedimentos de operação e manutenção podem ser efetuados mais rapidamente.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Os parafusos podem ser usados em substituição de cada parafuso da tampa da caixa de terminais que permitirá um acesso mais fácil. Se dobradiças estão montadas nas caixas de terminais apenas dois parafusos serão necessária e deve ser montado em frente à dobradiça.
- Quantidade por embalagem: 24 unidade.
- Operation and maintenance procedures can be performed quicker as access to the inside of the terminal box can gained faster due to the tool-less entry
- The wing screws are normally used in combination with cover hinges
- Highly recommended to install wing screws on the opposite side of the hinges in the terminal box when hinges are mounted
- Wing screws can be used in place of each terminal box cover screw, which will allow easier access
- If hinges are fitted to the terminal box, only two wing screws will be required and must be fitted opposite the hinge
- Package quantity: 24
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.