Porta interior, UID
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Porta interior, UID
Os mostradores e indicadores podem ser montados numa superfície dentro do armário enquanto cobrem outros componentes e evitam o acesso não autorizado.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Para controlodores, equipamento de medição, sinalizadores,etc. As dobradiças podem ser montadas de forma a abrir à direita ou à esquerda. Fechadura DIN de 3 mm. Distância entre o UID e a porta do armário: 48 mm.
- Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro.
- Acabamento: RAL 7035.
- Protecção: IP 20.
- Fornecimento: 1 peça com material de montagem.
- A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure
- Additional mounting surface providing two levels of access
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in enclosures with glazed door
Especificações
| Material | Glass Fiber Reinforced Polymer |
| Cor | Light Gray |
| Código de cor | RAL 7035 |
| Acabamento | Smooth Matte |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.