Dobradiças de porta 180º, DHN


Dobradiças de porta 180º, DHN
Estas dobradiças possibilitam a abertura das portas a 180°, mesmo quando os armários estão combinados, o que permite que a equipa de manutenção ou outros tenham acesso total.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Dobradiças ajustáveis de porta que permitem uma abertura da porta a 180º.
- Material: Liga em aço.
- Acabamento: Azul texturado.
- Carga máxima: 800 N (por kit).
- Quantidade por embalagem: 4 Dobradiças com material de montagem.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções

Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.