Janelas de alumínio transparentes, ADA
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Janelas de alumínio transparentes, ADA
Os componentes montados na porta do armário estão protegidos pela janela de visualização, mas podem facilmente ser utilizados abrindo apenas a janela de visualização, enquanto a porta do armário pode permanecer fechada. Os componentes estão protegidos do ambiente e de operações indesejadas quando a janela de visualização está fechada.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Janela de visualização quando usada em combinação com o kit de montagem ADAMK. A fechadura de dupla barra 3 mm pode ser substituida pora qulaquert tipo de incerto, ou punho. Aumenta a profundidade do armário em 10 mm.
- Material: Alumínio e acrílico de 3 mm de espessura.
- Acabamento: Alumínio anodizado.
- Protecção: Cumpre IP 54.
- Quantidade por embalagem: 1 janela de visualização.
- To replace the standard door
- Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door
- The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle
- It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)
- Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK
- Includes mounting hardware
- Number of locks: 1
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Mill |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.