Interruptor de porta para HDW, HDSW


Interruptor de porta para HDW, HDSW
Interruptor de porta para ativar qualquer dispositivo elétrico (iluminação, sinalização, alarmes, etc.), concebido para armários de montagem na parede da gama HDW. Entrada de cabos - M20. Não é necessária maquinação.
Normas da indústria
cULus_UL
CE UKCA
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Interruptor de porta para ativar qualquer dispositivo elétrico (iluminação, sinalização, alarmes, etc.), concebido para armários de montagem na parede da gama HDW. Não é necessária maquinação.
- Capacidade corte: 3 A/240 V.
- Aprovações: CE, cULus listed.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade com instruções de montagem.
- Informação adicional: Profundidade mínima do armário 210 mm.
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.