Portas de vidro, ADC
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        Portas de vidro, ADC
Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Vantagens
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Acessórios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristicas
- Descrição: Substitui a porta standard, propocionando uma ampla visão do equipamento instalado no armário. Permite todas as opções de fechaduras. os canhoes são comuns com todas as fechaduras standard da nVent HOFFMAN.
- Material: Aço macio de 1.2 mm / 1.5 mm para armários com uma altura ou largura de 500 mm ou superior / 2 mm para armários com uma altura ou largura de 800 mm ou superior. Vidro transparente de segurança de 4 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Protecção: Cumpre com IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade.
- * Bloqueio em 3 pontos. Não é adequado para o AFS.
Especificações
| Cor | Light Gray | 
| Material | Aço Macio | 
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 
| Código de cor | RAL 7035 | 
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.