Painel superior e inferior | Armários de instalação no solo, DPC


Painel superior e inferior | Armários de instalação no solo, DPC
Tanto a estética como a classificação IP são mantidas quando é instalado um conjunto completo de portas e painéis.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: É preciso para tapar o espaço superior e inferior do armário. Usado em combinação com as portas/paineis, parciais DP/DPP e divisores CDH/CDHK.
- Material: Chapa de aço de 1,75 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Protecção: Cumpre com IP 44. Para IP 21 se for entregue sem junta.
- Requisitos de montagem: O painel DPC ocupa 200 mm da altura do armário. Para um armário com uma altura de 2000 mm em que se utilize DPC, fica 1800 mm de espaço disponível para a colocação de portas/painéis parciais.
- Quantidade por embalagem: 2 Paineis com material de montagem.
Especificações
Espessura | 0.07in |
Espessura | 1.75mm |
Cor | Light Gray |
Material | Aço Macio |
Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.