Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Proteção contra surtos
Select FiltersClose
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Limpar filtros
Fechar tudoAbrir tudo
  • Aplicações
Filter0

Subcategorias

Proteção contra surtos de energia

Proteção contra surtos de energia

Proteção contra surtos de dados e sinal

Proteção contra surtos de dados e sinal

Proteção contra surtos para ferrovia

Proteção contra surtos para ferrovia

Acessórios de proteção contra surtos

Acessórios de proteção contra surtos

Produtos | 115 resultados (310 artigos)

PH38693.jpg image

Módulo de substituição da proteção contra sobretensão para trilho DIN SGT

A ligação equipotencial efetiva proporciona ligação de proteção de equalização N-PE em sistemas de distribuição de energia TT.
PH38688.jpg image

Módulo de substituição da proteção contra sobretensão para trilho DIN DT2

A série DT2 oferece uma variedade de recursos de desempenho compactos, seguros e com alta classificação de picos para o ambiente severo IEC Classe I e adequados para proteção em uma ampla gama de aplicações.
PH38688.jpg image

Módulo de substituição da proteção contra sobretensão para trilho DIN EDT2

Módulo de substituição da proteção contra sobretensão para trilho DIN EDT2.
PH35594.jpg image

Contador de surtos, mostrador digital

Contador da proteção contra sobretensão com mostrador digital, que registra a hora e a data do evento de sobretensão transiente.
PH32905.jpg image

Protetor modular de painel TDX, 300 kA

O TDX foi criado para aplicações de proteção crítica. Criado especificamente para proteção de equipamentos, painéis e motores, mesmo sob as mais adversas condições de sobretensão.
PH1582.jpg image

Desviador de surtos, 100 kA, modo único

PH36345.jpg image

Protetor secundário contra Surtos de energia para ferrovia, circuitos DC

A família EPD de dispositivos de proteção contra picos de energia oferece defesa econômica e confiável para transiências de energia com a conveniência da fácil instalação.
PH32905.jpg image

Protetor modular de painel TDX, 400 kA

PH1657.jpg image

Supressor da entrada de serviço, 200 kA

PH1644.jpg image

Desviador de surtos, 150 kA, modo único

PH0225.jpg image

Supressor da entrada de serviço com centelhador por disparo, 200 kA

Proteção primária adequada para locais de alta exposição e proteção da instalação no ponto de entrada
PH1570.jpg image

Desviador de surtos, 12/24 DC