Produtos | 115 resultados (310 artigos)

Protetor modular de painel TDX, 200 kA
A tecnologia Transient Discriminating (TD) proporciona maior vida útil em serviço.

Capacitor sobressalente

Protetor modular de painel TDX, 200 kA, com contador de surtos
O TDX foi criado para aplicações de proteção crítica. Criado especificamente para proteção de equipamentos, painéis e motores, mesmo sob as mais adversas condições de sobretensão.

Módulo de substituição da proteção contra sobretensão para trilho DIN DT1
A série DT1 oferece uma variedade de recursos de desempenho compactos, seguros e com alta classificação de picos para o ambiente severo IEC Classe I e adequados para proteção em uma ampla gama de aplicações.

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 4+0
Dispositivo de proteção contra sobretensão montado em trilho DIN para proteção contra transientes de voltagem em ambientes IEC Classe II, Modo 4+0.

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 4+0
Inclui TD Technology da nVent ERICO para garantir confiabilidade por todas as condições de tensão adversas.

Protetor secundário contra surtos de energia para ferrovia, circuitos AC

Barreira de transientes universal, modem/telefone
Barreira de propósito geral proporciona proteção de circuitos e transdutores de baixa voltagem.

Módulo sobressalente para UTB, modem/telefone
Módulo sobressalente para dispositivos de proteção contra sobretensão com barreira transiente universal.

Desviador de surtos, 60 kA, modo único

Contador de surtos, mostrador mecânico
Proporciona um registro não-resetável do número de sobretensão desviados.

Supressor da entrada de serviço (B), 160 kA
Proteção contra sobretensão primária e econômica para proteção da instalação no ponto de entrada.