Produtos | 115 resultados (310 artigos)

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 3+0
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 3+0
EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.

Terminador de linha de dados
proteção contra sobretensão para terminação de linha de dados.

Barreira de transientes universal, par duplo, Fonte de alimentação única
Barreira transiente universal com projeto compacto, que proporciona proteção para circuitos e transdutores de baixa voltagem.

Centelhador acionado
A tecnologia de gap de ar acionado (triggering air gap) proporciona baixa voltagem de passagem, oferecendo proteção superior em comparação com centelhadores tradicionais.

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 3+1
Inclui TD Technology da nVent ERICO para garantir confiabilidade por todas as condições de tensão adversas.

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 4+0
A série DT1 oferece uma variedade de recursos de desempenho compactos, seguros e com alta classificação de picos para o ambiente severo IEC Classe I e adequados para proteção em uma ampla gama de aplicações.

Capacitor sobressalente

Módulo sobressalente para UTB, segurança intrínseca

Protetor de transmissor remoto

Supressor da entrada de serviço, 40 kA, metal
Design de gabinete compacto NEMA®-4 pode ser montado de forma embutida ou instalado em um pequeno espaço