Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Proteção contra surtos
Select FiltersClose
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Limpar filtros
Fechar tudoAbrir tudo
  • Aplicações
Filter0

Subcategorias

Proteção contra surtos de energia

Proteção contra surtos de energia

Proteção contra surtos de dados e sinal

Proteção contra surtos de dados e sinal

Proteção contra surtos para ferrovia

Proteção contra surtos para ferrovia

Acessórios de proteção contra surtos

Acessórios de proteção contra surtos

Produtos | 115 resultados (310 artigos)

PH39810.jpg image

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 1+1

DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 1 1 Mode.
PH39041.jpg image

Proteção contra surto fotovoltaico Classe II PVT2

Adequada para uso na entrada CC de inversores de junção distribuídos em painéis solares.
PH41440.jpg image

Protetor do painel DT (F), 240 kA

A série DTX240 de dispositivos de proteção contra surtos apresenta uma listagem cUL 1449 e fornece proteção premium contra transientes prejudiciais e correntes de surto, particularmente em locais do Tipo 1 e 2.
PH38140.jpg image

Testador MOV/GDT/SAD

Medição dos varistores de óxido metálico, tubos de descarga de gás e diodos de avalanche.
PH39524.jpg image

Proteção contra surto DT1M para trilho DIN, Classe I+II 25 kA

Os dispositivos de proteção contra surtos DIN Rail Série DT1 oferecem proteção confiável e eficiente contra transientes de tensão no ambiente IEC Classe I (25 kA).
PH38661.jpg image

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 1+1

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 1 Mode.
PH38661.jpg image

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 1+1

Inclui TD Technology da nVent ERICO para garantir confiabilidade por todas as condições de tensão adversas.
PH39810.jpg image

Proteção contra surto para DT1 trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 2+0

DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 2 0 Mode.
PH38594.jpg image

Protetor contra surtos para telecomunicações

Solução econômica contra sobretensão para estações-base de telecomunicações, protegendo os circuitos no ponto de entrada.
PH1578.jpg image

Desviador de surtos, 20 kA, modo único, DC

PH35600.jpg image

Kit de montagem lateral para protetor do painel TDX

Kit de instalação na lateral para protetores compactos e modulares de painel TDX.
PH32103.jpg image

Protetor compacto de painel TDX, 200 kA

O TDX foi criado para aplicações de proteção crítica. Criado especificamente para proteção de equipamentos, painéis e motores, mesmo sob as mais adversas condições de sobretensão.