Proteção contra surtos
Produtos | 115 resultados (310 artigos)

Módulo secundário de substituição TSG-SRF

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 1+0
The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 1+0
A série DT1 oferece uma variedade de recursos de desempenho compactos, seguros e com alta classificação de picos para o ambiente severo IEC Classe I e adequados para proteção em uma ampla gama de aplicações.

Módulo de reposição TDS130
Módulo sobressalente para Série TDS130.

Filtro de redução de surtos série N, monofásico
Proteção de alto desempenho, incorporando as tecnologias Spark Gap e Transient Discriminating (TD).

Protetor do circuito fechado de televisão
Proteção contra sobretensão para circuito fechado de TV (CFTV).

Desviador de surtos, 10 kA, modo único

Protetor primário contra surtos de energia para ferrovia

Protetor para sinalização eletrônica de ferrovia

Protetor de linha de dados de alta velocidade
Proteção em múltiplos estágios com protetores primários ou combinação de protetores primários e secundários.

Módulo sobressalente para UTB, par único
Proteção em múltiplos estágios e proteção fina contra sobretensão ajudam a garantir mínimas tensões residuais de surtos chegando aos equipamentos sensíveis.

Protetor compacto de painel TDX, 50 kA
Protetor compacto de painel para sobretensão, 50 kA.