Filtro aplicado: 1
Subcategorias
Produtos | 26 resultados (62 artigos)

Conector de ligação em malha, MBNC82
Permite conexão de campo rápida, simples e econômica dos fios de aterramento e ligação.

Conector em T
Conector em T de proteção contra descarga atmosférica para conexões do condutor ao ângulo de 90°.

Conector em T para pilha industrial
Emenda fundida para conectar passagens de condutores horizontais e verticais.

Conector de cabo paralelo 528
Emenda de cabo com tensão positiva de dois parafusos de aperto sobre cabo ou fio.

Grampo fixador de cabos
Grampos para objetos planos de metal, como I-Beam, cantoneiras de ferro e canais de ferro, para a melhor condução.

Conector estampado para cabos paralelos parafusado
Conector de cabo paralelo, estampado e aparafusado, para tensão positiva no parafuso do grampo do cabo.

Conector em linha estampado com friso para cabo
Conector estampado em linha, com dedos de compressão para se prender ao cabo.

Conector SRG
Permite conexão de campo rápida, simples e econômica dos fios de aterramento e ligação.

Conector paralelo estampado com friso para cabo
conector de cabo estampado com dedos de compressão para se prender ao cabo paralelo.

Conector com parafuso fendido
Unplated high-strength silicon bronze accommodates copper to copper connections.

Conector de cabo paralelo para pilha industrial
Grampo paralelo fundido para conexão de condutores de descida.

Grampo de junção para telecomunicações
Para uso em aplicações de telecomunicações.