Modelo de perfil de trilho
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Modelo de perfil de trilho
Detalhes
Recursos
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Oferece posicionamento específico, seguro e fácil da altura do orifício no perfil do trilho
- Os modelos universais de perfis de trilho podem acomodar vários perfis de trilho
- Adequado para uso com as máquinas de perfuração de trilhos nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC e SBME230VAC
- Facilmente instalado em máquinas de perfuração de trilhos
Especificações
| Tamanho do orifício (HS) | 1/4" |
| Diâmetro (Ø) | 2.13" |
| Tamanho do orifício (HS) | 6.5 mm |
| Diâmetro (Ø) | 54 mm |
| Material | Aço |
Brochura

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.