Link de teste de circuito de via com shunt duplo, boleto, suporte em T
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Link de teste de circuito de via com shunt duplo, boleto, suporte em T
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Um conjunto fácil de transportar que pode ser usado na maioria dos tipos de trilhos
- Duas resistências em um conjunto: “Rígida” zero ohm e 0,06 ohm
- Não há resistor sujeito a falha: O produto é pré-projetado para fornecer corrente permanente de 0,06 ohm
- Testado para garantir a confiabilidade da corrente de 0,06 ohm
- Isolação de cor laranja para alta visibilidade
- Cabo soldado ao grampo do terminal
- Pontos de contato endurecidos em abertura de grampo por corrosão e sedimentos
- Projeto exclusivo garante o contato positivo e fixação segura
- Cabo em forma de T que permite o torque manual fácil e rápido
Especificações
| Cor | Orange |
Brochura

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.